Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 400A DPX-630 3L 70kA

Disjoncteur compact DPX-630 400A 3L 70kA magnétique

Disjoncteur compact 400A DPX-630 3L 70kA
Disjoncteur compact 400A  DPX-630 3L 70kA 420729
3245064207294
3245064207294


1'392.60 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-630
In: 400A
Nb. de pôles: 3
Déclencheur (plombable): Électronique
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn
Pouvoir de coupure (Icu): 70kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine
Raccordement: Largeur max. 32mm