Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter DPX-630 250A

Kompakter Leistungsschalter DPX-630 250A 3L 36kA Elektronische Auslöseeinheit

Kompakter Leistungsschalter DPX-630 250A
Kompakter Leistungsschalter DPX-630 250A 025626
3245060256265
3245060256265


1'225.00 CHF
321


Lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX-630
In: 250A
Anzahl Aussenleiter: 3
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)