Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Komplettlösung Optimum manuel

Komplettlösung Optimum manuel, für 8 RJ45 Multimediasteckdosen, mit Kabelfernsehen

Komplettlösung Optimum manuel
Komplettlösung Optimum manuel 413019KIT
966734301
7611668098525
7611668098525


1'388.40 CHF
135


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Komplettlösung Optimum manuel für 8 RJ45 Multimediasteckdosen
Für DVB-T und Kabelfernsehen
Rückkanaltauglich
Inhalt:
- 1 TV-Verteiler DVB-T und Kabelfernsehen
- 1 Spannungsversorgung für TV-Verteiler
- 1 ADSL Kopffilter mit Telefonverteiler
- 8 Anschlussmodule RJ45 geschirmt STP
- 6 Patchkabel Optimum, 0,2m
- 1 Anschlusskabel RJ45-RJ45, 3,0 m
- 2 Anschlusskabel RJ45-F+IEC, 2,0m
Maximale Leitungslänge: 5 - 30 m
Multimedianetzwerk Optimummanuel: Ein Netzwerkmit einemSteckdosentyp, umalles anzuschliessen
Ermöglicht den Anschluss von Telefon, Netzwerk und Fernsehen (DVB-T, Satellit, Kabelfernsehen) an den RJ45 Steckdosen
Manuelles patchen des gewünschten Dienstes im Verteiler
Die Verwendung des Multimedia-Installationskabel TV + Satellit Art. 0327 89 und der Optimum Patchkabel (Art. 4130 45/46) ist empfohlen


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen