Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Solution complète Optimum manuel

Solution complète Optimum manuel, pour 8 prises RJ45 multimédia, pour TV par câble

Solution complète Optimum manuel
Solution complète Optimum manuel 413019KIT
966734301
7611668098525
7611668098525


1'388.40 CHF
135


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Solution complète Optimum manuel pour 8 prises RJ45 multimédia
Pour TV TNT, câble opérateur
Avec voie de retour
Composition:
- 1 Répartiteur TV TNT et câble opérateur
- 1 alimentation pour répartiteur TV
- 1 filtremaître ADSL avec répartiteur téléphone
- 8 modules de brassage RJ45
- 6 cordons de brassage multimédia long. 0,2 m
- 1 cordon multimédia RJ45-RJ45, long. 3 m
- 2 cordons télévision RJ45 - F+IEC, long. 2 m
Distance de transmission: 5 à 30 mètres
Réseau Optimum manuel: un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher
Permet de bénéficier du téléphone, de la télévision (TNT, satellite ou câble) ou du réseau informatique sur les prises RJ45 du logement
Affectation manuelle du média
L'utilisation du câble multimédia TV + satellite réf. 0327 89 et les cordons de brassage STP multimédia (réf. 4130 45/46) est préconisée