Koro, grau / E27 / 100 WAufbau-Leuchte Koro grau, Ø264mm / E27 max. 100W
|
|
|
|
062425 924035349 3245060624255 ![]() 57.00 CHF 161
Lieferbar
|
Funktions-Leuchte Koro
Material Gehäuse: PBT- thermoplastischer Kunststoff
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø264mm
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 08
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 70W / PL-max. 20W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -