Luminaire-fonctionnelle Koro
Matériau du corps: PBT Stabilisé UV
Matériau du Diffuseur: Polycarbonate
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale, plafonnier
Eclairage: Direct
Dimension: Ø264mm
Couleur: gris
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 54 - IK 08
Classe de protection: II, 850°C/30 sek.
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): Halogen-max. 70W / PL-max. 20W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -