Sammelschienenträger und Systeme
CU-Sammelschienen
C-Sammelschiene
Kupfer-Sammelschiene 640mm²
009882
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
Kupfer-Sammelschiene 640mm²
Kupfer-Sammelschiene, C-Profil, 640mm²
L:1780mm 40x20mm
Kupfer-Sammelschiene 640mm²
Artikelnummer:
009882
EAN:
3245060098827
Barcode:
Listenpreis:
640.00 CHF
Warengruppe:
316
Artikelstatus:
Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Kupfer-Sammelschiene, C-Profil
Nennstrom (In): 1250A (? IP30) oder 1450A (? IP30)
Querschnitt: 640mm²
Länge: 1780mm
Abmessung: 40x20mm
Lieferumfang: 1St. Kupferschiene
Power Katalog: Auswahltabelle [200]
Power Katalog: Auswahltabelle [202]
Power Katalog: Auswahltabelle [188]