Supports isolants et systèmes pour jeux de barres
Barre cuivre
Jeu de barres en C
Barre de cuivre 640mm²
009882
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
Barre de cuivre 640mm²
Barre de cuivre en C, 640mm²
L:1780mm 40x20mm
Barre de cuivre 640mm²
Référence:
009882
EAN:
3245060098827
Barcode:
Tarif:
640.00 CHF
Groupement:
316
Status de l‘article:
Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Barre de cuivre en C
Courant nominal (In): 1250A (? IP30) ou 1450A (? IP30)
Section: 640mm²
Longueur: 1780mm
Dimension: 40x20mm
Livraison: 1pc. barre de cuivre
Cataogue power: Tableau de choix [202]
Cataogue power: Tableau de choix [200]
Cataogue power: Tableau de choix [188]