Läutwerk "Lido" 230VLäutwerk "Lido" 230V, Aufputzmontage, weissLäutwerk "Lido" 230V
Läutwerk "Lido" 230V, Aufputzmontage
Anwendung von Transformator 8 V± Art. 0420 25 Lautstärke: 79 dB auf 1 m Funktioniert mit unbeleuchteten Tastern IP20 IK04 Farbe: weiss Masse (B x H x T): 61 × 95 × 33 mm |