Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Sonnerie "Lido" 230V

Sonnerie "Lido" 230V, montage apparent, blanc

Sonnerie "Lido" 230V
Sonnerie "Lido" 230V 041221
961000890
3245060412210
3245060412210


41.85 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Sonnerie "Lido" 230V - 50/60 Hz, à montage apparent
Niveau sonore: 79 dB à 1 m
Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux
IP20 IK04
Coloris: blanc
Dimensions (l x h x p): 61 × 95 × 33 mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen