Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Läutwerk

Läutwerk 8-12VAC

Läutwerk
Läutwerk 004101
961700291
3245060041014
3245060041014


35.85 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Läutwerk 8-12VAC 5VA 84dB
Bemessungsspannung: 8-12VAC
Leistungsaufnahme: 4-5VA
Eigenverbrauch: 360-420mA
Lautstärke bei 1m Distanz: 80-84dB
Betriebsfrequenz (fn): 50Hz
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Normenkonform: EN 61558-2-6
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Die Glimmlampen der beleuchteten Taster müssen beim Einbau von Art. 004101/10/11 entfernt werden


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen