Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Sonnerie

Sonneries 8-12VAC

Sonnerie
Sonnerie 004101
961700291
3245060041014
3245060041014


35.85 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Sonneries 8-12VAC 5VA 84dB
Tension max.: 8-12VAC
Puissance dissipée: 4-5VA
Conso.: 360-420mA
Puiss. acoustique: 80-84dB
Féquence (fn): 50Hz
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en bas): Vis
Conformes à la norme: EN 61558-2-6
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Note: Retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés avec les réf. 0 041 01/10/11
Remarque: Permettent le passage du peigne et reçoivent le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre