Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

LARGO IP66 LED 10.5W 830/840 HF

Decken- / Wandleuchte LARGO IP66 LED 10.5W 800/400lm

LARGO IP66 LED 10.5W 830/840 HF
LARGO IP66 LED 10.5W 830/840 HF 4503250
941005171
6438100381295
6438100381295


234.60 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Largo ist eine besonders stylische LED-Leuchte für den harten Einsatz. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ist eine Hülle für technische Überlegenheit und Langlebigkeit. Bei der LED lässt sich die Lumenleistung nach Wunsch einstellen.
 
Technische Eigenschaften:
Farbe: Schwarz
Spannung: 230V
Funktion: HF-Sensor
Durchmesser: 270 mm
Höhe: 74 mm
Schutzgrad: IP66
Schutzklasse: I
Verbrauch: 10.5 W
Lichtquelle: LED
Energieeffizienzklasse: E
Optic : Polycarbonat-Diffusor
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Farbtemperatur: 3000K / 4000K
Lichtstrom der LED-Leuchte: 840/400lm
Lebensdauer LED-Modul: 50000 h


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen