Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

LARGO IP66 LED 10.5W 830/840 HF

Plafonnier / Applique LARGO IP66 LED 10.5W 800/400lm

LARGO IP66 LED 10.5W 830/840 HF
LARGO IP66 LED 10.5W 830/840 HF 4503250
941005171
6438100381295
6438100381295


234.60 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Largo est un luminaire à LED particulièrement stylé pour une utilisation intensive. Le boîtier en aluminium moulé sous pression est une enveloppe de supériorité technique et de longévité. Pour la LED, la puissance en lumens peut être réglée à souhait.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Noir
Tension : 230V
Fonction: Détection HF
Diamètre: 270 mm
Hauteur: 74 mm
Indices de protection: IP66
Classe de protection : I
Consommation: 10.5 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: E
Optique : Polycarbonat-Diffusor
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 3000K / 4000K
Flux lumineux du luminaire LED : 840/400lm
Durée de vie du module LED : 50000 h