Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 160A 3L / Griff schwarz

Vistop Lasttrennschalter mit sichtbarer Trennstelle / 160A 3L Griff schwarz - Griff auf der Front

Lasttrennschalter 160A 3L / Griff schwarz
Lasttrennschalter 160A 3L / Griff schwarz 022551
3245060225513
3245060225513


244.10 CHF
320


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vistop Lasttrennschalter zum Trennen unter Last
Nennstrom: 160A
Anzahl Pole: 3
Anzahl Teilungseinheiten: 7.5
Bedienung: frontseitig
Handgriff verriegelbar in geöffneter Stellung durch 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 6mm
Zwei Trennstrecken je Phase ermöglichen ein sicheres Trennen.
Türeinbau möglich (separat zu bestellen)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen