Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 32A 4L / Griff rot, Abd. Gelb

Vistop Lasttrennschalter mit sichtbarer Trennstelle / 32A 4P Griff rot, Abdeckung gelb - Griff auf der Front

Lasttrennschalter 32A 4L / Griff rot, Abd. Gelb
Lasttrennschalter 32A 4L / Griff rot, Abd. Gelb 022307
550115321
3245060223076
3245060223076


147.70 CHF
320


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vistop Lasttrennschalter zum Trennen unter Last
Nennstrom: 32A
Anzahl Pole: 4
Anzahl Teilungseinheiten: 5+4.5
Bedienung: rechte Seite
Anschluss: Käfigklemmen 16mm²
Die Positionen «eingeschaltet» (grün) und «ausgeschaltet» (rot) werden über mechanisch betätigte Meldeleuchten auf der Vorderseite angezeigt.
Zwei Trennstrecken je Phase
Direkte, seitlich rechts anzubauende Bedienung, mit Dichtung zur Erhaltung der Schutzklasse (IP 55) des Gehäuses
Türeinbau möglich mit Art. 0227 34 (separat zu bestellen)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen