Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 63A 4L / Griff rot, Abd. Gelb

Vistop Lasttrennschalter mit sichtbarer Trennstelle / 63A 4L Griff rot, Abdeckung gelb - Griff auf der rechten Seite

Lasttrennschalter 63A 4L / Griff rot, Abd. Gelb
Lasttrennschalter 63A 4L / Griff rot, Abd. Gelb 022318
3245060223182
3245060223182


196.95 CHF
320


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vistop Lasttrennschalter zum Trennen unter Last
Nennstrom: 63A
Anzahl Pole: 4
Anzahl Teilungseinheiten: 7
Bedienung: rechte Seite
Handgriff verriegelbar in geöffneter Stellung durch 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 6mm
Zwei Trennstrecken je Phase ermöglichen ein sicheres Trennen.
Türeinbau möglich (separat zu bestellen)