Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 400ALasttrennschalter DPX-IS 630 / 400A 3L / ohne AuslösungLasttrennschalter DPX-IS 630 / 400A
Lasttrennschalter DPX-IS 630 / 400A 3L / ohne Auslösung
Bedienung seitlich links Lasttrennschalter, mit sichtbarer Trennstrecke und positiver Aktion der Kontakte Im Griff integrierte Vorlegeverriegelung Anschluss über Käfigklemmen Geliefert mit Schraubenabdeckungen Normgeprüft EN 60947-3 Anwendungsklasse AC 23 A Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie beim DPX Verschienung EN 50022 |