Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 630 / 400A

interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 630 / 400A 3L / sans déclenchement

interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 630 / 400A
interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 630 / 400A 026668
3245060266684
3245060266684


896.40 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 630 / 400A 3L / sans déclenchement
Commande latérale gauche
Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
Fonction cadenassage intégrée dans la poignée
Livrés avec plage de raccordement et cache-vis
Conformes à la norme IEC 60947-3 Catégorie d'emploi AC 23A
Reçoivent les mêmes auxiliaires électriques que les DPX