Multimedia
Audio- und Video-Anschlussdosen
Lautsprecheranschlüsse
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
078750-2AP61
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
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
AP-Doppel-Lautsprecher-Anschlussdose, Gr. I, Arteor, weiss
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
Artikelnummer:
078750-2AP61
E-No.:
935019001
EAN:
7611668089066
Barcode:
Bruttopreis:
45.00 CHF
Warengruppe:
110
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Anschluss mit Schraubklemmen
Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Für 2 Lautsprecher
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
no
mit Staubschutz:
no
mit Klappdeckel:
no
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
mit Aufdruck:
no
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
halogenfrei:
no
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
no
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
no
Lüsterklemme:
no
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [66]