Multimedia
Audio- und Video-Anschlussdosen
Lautsprecheranschlüsse
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
078750-2UP61
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
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
UP-Doppel-Lautsprecher-Anschlussdose, Gr. I, Arteor, weiss
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
Artikelnummer:
078750-2UP61
E-Nr.:
935219001
EAN:
7611668089073
Barcode:
Listenpreis:
47.50 CHF
Warengruppe:
110
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 20mm
Anschluss mit Schraubklemmen
Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Für 2 Lautsprecher
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
nein
mit Staubschutz:
nein
mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [66]