Multimedia
Audio- und Video-Anschlussdosen
Lautsprecheranschlüsse
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
078751
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
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
EB-Lautsprecher-Anschlussdose, 2 Module, weiss
Lautsprecher-Anschlussdose weiss
Artikelnummer:
078751
E-Nr.:
935439001
EAN:
3245060787516
Barcode:
Listenpreis:
24.05 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 20mm
Anschluss mit Schraubklemmen
Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
nein
mit Staubschutz:
nein
mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
mit Aufdruck:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Wohnbaukatalog: Katalogseite [354]
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [66]