Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 20mm
Anschluss mit Schraubklemmen
Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Verwendung: | Lautsprecheranschluss |
Tragring: | nein |
mit Staubschutz: | nein |
mit Klappdeckel: | nein |
Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld |
mit Aufdruck: | nein |
Montageart: | Unterputz |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | Thermoplast |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
transparent: | nein |
Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
Zugentlastung: | nein |
Lüsterklemme: | nein |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |