LED-Leuchtaggregat für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic Spannung: 122448V AC/DC 12 V: 0,2 mA bei DC, 0,4 mA bei AC 24 V: 0,9 mA bei DC, 1,2 mA bei AC 48 V: 2,7 mA bei DC, 3,7 mA bei AC Orientierung Für beleuchtbare Schalter und Taster