Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4 Klemmenschienen 32x5mm, 400A

Leistungsverteiler 4L, 400A Mehrstöckig für Anschluss von Kabelschuhen

Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4 Klemmenschienen 32x5mm, 400A
Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4 Klemmenschienen 32x5mm, 400A 037308
3245060373085
3245060373085


445.35 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leistungsverteiler 4L, 400A Mehrstöckig für Anschluss von Kabelschuhen
Nennstrom (In): 400A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Anschlüsse (pro Klemmenschiene): 2x8,5mm, 21xM6 (70mm² Kabelschuhe)
Montage: Auf Montageplatte mit M6 Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
Anmerkung: Isolierte, transparente Abdeckung mit Warnschild im Lieferumfang enthalten.
Bestehend aus 4 Klemmenschienen 32x5mm
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 42kA
Betriebsspannung (EN 60664-1): 1000VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C
Lieferumfang: 1St. Leistungsverteiler mit Berührungsschutz und Warnschild (Achtung Spannung)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen