Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4 barres 32x5mm, 400A

Répartiteur de puissance 4L, 400A étagé, raccordement avec cosses

Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4 barres 32x5mm, 400A
Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4 barres 32x5mm, 400A 037308
3245060373085
3245060373085


445.35 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de puissance 4L, 400A étagé, raccordement avec cosses
Courant nominal (In): 400A
Nombre de conducteur: 4L
raccordement (par barre): 2x ? 8,5mm, 21xM6 (70mm² cosses)
Montage: Platine par vis 4x M6 (Livrées)
Remarque: Livré avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"
Composé de 4 barres 32x5mm
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 42kA
Tension (EN 60664-1): 1000VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C
Livraison: 1pc. répartiteur de puissance avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"