Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L - 1x35mm3, 1L: 10x16mm² (M5), N: 17x16mm² (M5), 125A

Leistungsverteiler 4L, 125A Einstöckig für Anschluss von Kabelschuhen

Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L - 1x35mm3, 1L: 10x16mm² (M5), N: 17x16mm² (M5), 125A
Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L - 1x35mm3, 1L: 10x16mm² (M5), N: 17x16mm² (M5), 125A 037447
3245060374471
3245060374471


258.85 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leistungsverteiler 4L, 125A für Anschluss von Kabelschuhen
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Anschlüsse: 1x35mm3, 1L: 10x16mm² (M5), N: 17x16mm² (M5)
Montage: DIN-Schiene mit Spreizkralle (Art. Nr. 037439) oder Montageplatte mit 4x M6
Anmerkung: Anschluss kann auch über Anschlusselement (Art. Nr. 037365) erfolgen. Isolierte, transparente Abdeckung mit Warnschild im Lieferumfang enthalten.
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 25kA
Betriebsspannung (EN 60664-1): 500VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C
Lieferumfang: 1St. Leistungsverteiler mit Berührungsschutz und Warnschild (Achtung Spannung)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen