Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de puissance raccordement par cosses 4L - 1x35mm3, 1L: 10x16mm² (M5), N: 17x16mm² (M5), 125A

Répartiteur de puissance 4L, 125A raccordement par cosses

Répartiteur de puissance raccordement par cosses 4L - 1x35mm3, 1L: 10x16mm² (M5), N: 17x16mm² (M5), 125A
Répartiteur de puissance raccordement par cosses 4L - 1x35mm3, 1L: 10x16mm² (M5), N: 17x16mm² (M5), 125A 037447
3245060374471
3245060374471


258.85 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de puissance 4L, 125A raccordement par cosses
Courant nominal (In): 125A
Nombre de conducteur: 4L
Raccordement: 1x35mm3, 1L: 10x16mm² (M5), N: 17x16mm² (M5)
Montage: Rail DIN avec griffe spécifique (Art. Nr. 037439) ou platine par vis 4x M6
Remarque: raccordement possible par module d'alimentation (Art. Nr. 037365). Livré avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 25kA
Tension (EN 60664-1): 500VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C
Livraison: 1pc. répartiteur de puissance avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"