Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L - 1x70mm² (M8), 5x35mm² (M6), 160A

Leistungsverteiler 4L, 160A Mehrstöckig für Anschluss von Kabelschuhen

Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L - 1x70mm² (M8), 5x35mm² (M6), 160A
Leistungsverteiler für Anschluss mit Kabelschuhen 4L - 1x70mm² (M8), 5x35mm² (M6), 160A 037431
3245060374310
3245060374310


140.05 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leistungsverteiler 4L, 160A Mehrstöckig für Anschluss von Kabelschuhen
Nennstrom (In): 160A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Anschlüsse (pro Klemmenschiene): 1x70mm² (M8), 5x35mm² (M6)
Montage: Auf DIN-Schiene mit Spreizkralle (Art. Nr. 037439) oder auf Montageplatte mit M6 Schrauben
Anmerkung: Isolierte, transparente Abdeckung mit Warnschild im Lieferumfang enthalten.
Bestehend aus 4 Klemmenschienen 18x4mm
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 35kA
Betriebsspannung (EN 60664-1): 1000VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 850°C
Lieferumfang: 1St. Leistungsverteiler mit Berührungsschutz und Warnschild (Achtung Spannung)