Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4L - 1x70mm² (M8), 5x35mm² (M6), 125A

Répartiteur de puissance 4L, 125A étagé, raccordement avec cosses

Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4L - 1x70mm² (M8), 5x35mm² (M6), 125A
Répartiteur de puissance raccordement avec cosses 4L - 1x70mm² (M8), 5x35mm² (M6), 125A 037431
3245060374310
3245060374310


140.05 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de puissance 4L, 125A étagé, raccordement avec cosses
Courant nominal (In): 160A
Nombre de conducteur: 4L
raccordement (par barre): 1x70mm² (M8), 5x35mm² (M6)
Montage: Rail DIN avec griffe spécifique (Art. Nr. 037439) ou platine par vis 4x M6
Remarque: Livré avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"
Composé de 4 barres 18x4mm
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 35kA
Tension (EN 60664-1): 1000VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 850°C
Livraison: 1pc. répartiteur de puissance avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen