Leitungsschutzschalter 2L B 16ALeitungsschutzschalter DX3standard 2L B 16A 10000A/16kALeitungsschutzschalter 2L B 16A
Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L Betriebsnennstrom (In): 16A Charakteristik: B Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 3-5xIn Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 10000A Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 16kA Breite: 2TE (36mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3 3L+N (12TE: 404940, 56TE: 404941) System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241) System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84) System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026) System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036) System: Horizontales Verteilsystem VX3auto 125A (24TE: 405230, 12TE: 405231) System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x35mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x25mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm² Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze) Betriebsspannung AC: 12-440V Verlustleistung (pro Pol): 1,5W |