Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leseleuchte Living Now 1 Mod - Weiss

LED- Leseleuchte 230V dimmbar Living Now 1 Modul - Weiss

Leseleuchte Living Now 1 Mod - Weiss
Leseleuchte Living Now 1 Mod - Weiss KW4362
8005543653579
8005543653579


180.50 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die dimmbare LED-Leseleuchte wird am Kopfende des Bettes montiert und bietet eine gezielte Beleuchtung. Sie verfügt über einen flexiblen Arm mit einer Länge von 31 cm, der es ermöglicht, den Lichtkopf nach Bedarf auszurichten. Die Helligkeit der Leuchte kann durch längeres Drücken des integrierten Ein-/Ausschalters stufenlos reguliert werden.
 
Leuchtmittel: LED
Leistungsaufnahme: 3W
Lichtstrom: 110 Lumen (entspricht einer 15W Glühlampe)
Lebensdauer: 40.000 Stunden
Montage: 1-Modul (Einbau)
Farbe: Weiss
 


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen