Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Liseuse pour tête de lit Living Now 1 mod-blanc

Liseuse pour tête de lit dimable 230V Living Now 1 module - blanc

Liseuse pour tête de lit Living Now 1 mod-blanc
Liseuse pour tête de lit Living Now 1 mod-blanc KW4362
8005543653579
8005543653579


180.50 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Lampe de lecture LED dimmable
La lampe de lecture LED dimmable est conçue pour être installée à la tête du lit, offrant un éclairage directionnel précis. Elle est équipée d'un bras flexible de 31 cm permettant d'orienter l'extrémité lumineuse selon les besoins. L'intensité lumineuse peut être ajustée en continu par une pression prolongée sur le bouton d'allumage/extinction intégré.
 
De plus, cette lampe peut être connectée à une commande à distance. Si nécessaire, le bouton intégré peut être désactivé par une pression de 30 secondes.
 
Type de lampe : LED
Consommation : 3W
Flux lumineux : 110 lumens (équivalent à une ampoule incandescente de 15W)
Durée de vie : 40.000 heures
Montage : 1 module (encastrable)
Couleur : Blanc