Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender |
Vorausfallmeldung: | nein |
mit Zeitfunktion: | nein |
max. Schaltabstand: | 600 mm |
Reflektor im Lieferumfang enthalten: | nein |
Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein |
Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein |
mit sonstigem Analogausgang: | nein |
Einstellverfahren: | sonstige |
mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle RS 232: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle RS 422: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle RS 485: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle ssD: | nein |
mit Kommunikationsschnittstelle ssI: | nein |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel |
Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige |
Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Gehäusebauform: | Quader |
Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend |
Werkstoff der optischen Fläche: | Glas |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230... V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230... V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48... V |
Spannungsart: | AC/DC |
mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein |
Laserschutzklasse: | sonstige |
Lichtart: | sonstige |
Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige |
mit Wiederanlaufsperre: | nein |
geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Schutzart (IP): | IP67 |