Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barrière optique IP 67

Barrière optique IP 67, IK 08

Barrière optique IP 67
Barrière optique IP 67 041912
535950000
3245060419127
3245060419127


576.30 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Barrière optique IP 67, IK 08
Alimentation 24 à 230 VA, 50/60 Hz ou 12 à 48 V
Compatible avec tous les carillons filaires et sonneries Legrand
Temporisation entre 2 détections: 7 secondes
Livrée avec réflecteur et équerre de fixation
Distance maximum entre la barrière et le réflecteur: 6 mètres