Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now Hotel-Card-Schalter 230V mit RFID-Leseeinheit, 3 Module

Living Now interrupteur Hotel-Card RFID, 3 modules

Living Now Hotel-Card-Schalter 230V mit RFID-Leseeinheit, 3 Module
Living Now Hotel-Card-Schalter 230V mit RFID-Leseeinheit, 3 Module K4548
350000791
8005543610947
8005543610947


111.95 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Geeignet für herkömmliches Scheck-kartenformat mit RFID-Leseeinheit.
Integrierte Zeitverzögerung von 30 Sek.
Bei der Installation in 3-moduligen Dosen müssen 2 "Blindstege" Best.Nr. K4949 verwendet werden.
Zur Verwendung mit externem Relais oder Schütz.
Kontaktbelastbarkeit: 2 A.
Spannungsversorgung 230 V AC.
2 Module