Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now interrupteur Hotel-Card RFID, 3 modules

Living Now interrupteur Hotel-Card RFID, 3 modules

Living Now interrupteur Hotel-Card RFID, 3 modules
Living Now interrupteur Hotel-Card  RFID, 3 modules K4548
350000791
8005543610947
8005543610947


111.95 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Délai d'extinction de 30 secondes après le retrait du badge.
Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur .
Connexion par bornes à vis.
Peut être utilisé avec un lecteur format carte bancaire RFID.
Temporisation intégrée de 30 sec.
Pour une l'installation dans des boîtes à 3 modules, il faut utiliser 2 demi-modules
réf. K4949.
À utiliser avec un relais ou un contacteur externe.
Capacité de charge des contacts : 2 A.
Alimentation en tension 230 V AC, 2 modules

L'alimentation électrique de la chambre est activée à l'introduction du badge équipé d'une puce RFID - Elle est coupée au plus tard 30 secondes après le retrait du badge


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen