Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now LED-Sicherheitsleuchte, Schaltet bei Stromausfall ein, 1 Modul

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now LED-Sicherheitsleuchte, Schaltet bei Stromausfall ein, 1 Modul
Living Now LED-Sicherheitsleuchte, Schaltet bei Stromausfall ein, 1 Modul K4381
941006791
8005543610787
8005543610787


76.75 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Stromausfall
Betriebsdauer 2 Stunden. LED mit Lichtstärke 2400 mcd und Abstrahlwinkel 120°. WiederaufladBarer, nicht aus-tauschbarer NiMH-Akku 3,6 V 140 mAh. Für eine vollständige Aufladung werden 48 Stunden benötigt.
Anschluss 230 V mit max. 1 x 1,5 mm2. 1-modulige Ausführung