Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now lampe de sécurité à LED 1 module

Living Now lampe de sécurité à LED, s'allume en cas de panne de courant, 1 module

Living Now lampe de sécurité à LED 1 module
Living Now lampe de sécurité à LED 1 module K4381
941006791
8005543610787
8005543610787


76.75 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le module s'intègre parfaitement au design Living Now.
Pour les appareils individuels et les combinaisons.
Clipsable dans le support de fixation.
Coupure de courant.
Durée de fonctionnement de 2 heures. LED avec intensité lumineuse de 2400 mcd et angle de diffusion de 120°. Batterie NiMH rechargeable et non remplaçable de 3,6 V 140 mAh. Il faut 48 heures pour une charge complète.
Connexion 230 V avec max. 1 x 1,5 mm2. Version à 1 module.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen