Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-C, 2 Module

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-C, 2 Module
Living Now USB Ladesteckdose 2x Typ-C, 2 Module K4286C2
960002791
8005543622445
8005543622445


39.05 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Ausgangsspannung 5 V DC mit max. Ladestrom von 3000 mA für ein Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten, Spannungsversorgung 230 V AC, 2 Module