Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now prises USB 2x Type-C 2 modules

Living Now deux prises USB Type-C 3A 15W 2 modules

Living Now prises USB 2x Type-C 2 modules
Living Now prises USB 2x Type-C 2 modules K4286C2
960002791
8005543622445
8005543622445


39.05 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chargeur USB Type-C, 5V=, pour la recharge rapide d'un seul appareil jusqu'à 3A ou le rechargement simultané de deux appareils jusqu'à 1,5A.
Le dispositif doit être associé à un touche de type 12C.
Bornes à plaques vissées - 2 modules.
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération.
Alimentation directe : 110V à 230V - 50Hz à 60Hz.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen