Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Gateway
Vernetztes Starterpaket
Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht. Inhalt:
-1 Funk-Gateway in 2-moduliger Ausführung.
Die Montage erfolgt mittels Tragring (separat zu bestellen) in eine Unterputz- oder Hohlwanddose mit 40 mm Tiefe.
-1 Master-Switch „Kommen/Gehen“ in der Ausführung als UP-Sender, zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App HOME + CONTROL angepasst werden.
LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (StandBy-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Tastenabdeckung, Tragring und Abdeck-rahmen sind separat zu bestellen.
Info: Das Gateway und der Master-Switch bilden werksseitig eine Einheit und dürfen nicht mit anderen Starterpaketen gemischt werden.