Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now with Netatmo passerelle avec commande scénario départ/arrivée 1 mod.

Living Now with Netatmo passerelle pour créer une installation connectée avec commande scénario départ/arrivée 1 mod.

Living Now with Netatmo passerelle avec commande scénario départ/arrivée 1 mod.
Living Now with Netatmo passerelle avec commande scénario départ/arrivée 1 mod. K4510C
303019791
8005543671986
8005543671986


152.65 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Utilisation avec la gamme d'interrupteurs Living Now.
Pour les appareils individuels et les combinaisons.
S'installe en clipsant sur une support de montage.

Passerelle.
Kit de démarrage connecté.
Pour créer une installation connectée permettant le contrôle et la surveillance de l'installation électrique via un smartphone.

Contenu :
1 passerelle sans fil en version 2 modules.
Le montage s'effectue à l'aide du support (à commander séparément) dans une boîte d'encastrement ou une boîte encastrée d'une profondeur de 40 mm.
1 interrupteur maître "Entrée/Sortie" en version émetteur encastrable, permettant d'accéder à 2 scénarios quotidiens. Ils peuvent être personnalisés dans l'application HOME + CONTROL.
Affichage LED pour l'état de la batterie. Équipé d'une pile CR2032 de 3 V (durée de veille : 8 ans) et de 4 bandes adhésives. Compatibles pour fixer l'émetteur mural sur n'importe quelle surface. Il peut également être vissé directement sur le mur ou sur une boîte d'installation. Le enjoliveur du bouton, l'anneau de support et le cadre de enjoliveur doivent être commandés séparément.

Remarque : La passerelle et l'interrupteur maître forment une unité en usine et ne doivent pas être mélangés avec d'autres kits de démarrage.