Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now with Netatmo Master-Switch für den Abruf von 2 Szenen, 1 Modul

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now with Netatmo Master-Switch für den Abruf von 2 Szenen, 1 Modul
Living Now with Netatmo Master-Switch für den Abruf von 2 Szenen, 1 Modul K4570CWI
305348791
8005543671634
8005543671634


64.50 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte

Master-Switch Kommen/Gehen
Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z. B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles Aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal über die App HOME + CONTROL programmiert und sind dann auf allen Master-Switches identisch.
LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (StandBy-Lebensdauer: 8 Jahre).
Drahtloser Unterputzsender
Die Montage erfolgt mittels Tragring (separat zu bestellen) in eine Unterputz- oder Hohl-wanddose mit 40 mm Tiefe. Frontseitiger Batterietausch. Tastenabdeckung, Tragring und Abdeckrahmen müssen separat bestellt werden.1-modulige Ausführung

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines ...with Netatmo Starterpakets K4500C oder 574264/84 und mindestents 1 Aktor.