Voyant LED avec témoin de batterie faible.
Livré avec une pile remplaçable
Technologie radio 2,4GHz.
Scénarios départ/arrivée personnalisables depuis l'application Home + Control.
Interrupteur maître "Entrée/Sortie"
À installer près de la porte d'entrée pour contrôler des scénarios quotidiens (par exemple, scène d'éclairage en rentrant à la maison/tout éteint en partant), comprenant l'éclairage, les volets roulants et les prises électriques. Les scénarios quotidiens individuels sont programmés une seule fois via l'application HOME + CONTROL et sont ensuite identiques sur tous les interrupteurs maîtres.
Affichage LED pour l'état de la batterie. Équipé d'une pile CR2032 de 3 V (durée de vie en mode de veille : 8 ans).
Émetteur mural sans fil
Le montage s'effectue à l'aide de l'anneau de support (à commander séparément) dans une boîte d'encastrement ou une boîte encastrée d'une profondeur de 40 mm. Remplacement frontal de la batterie. Le couvercle du bouton, l'anneau de support et le cadre de couverture doivent être commandés séparément. Version en 1 module.
Remarque :
Nécessite l'installation préalable d'une module control DIN, référence 412181, ou d'un kit de démarrage "with Netatmo", référence K4500C ou 574264/84, et au moins 1 actionneur.