Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Living Now with Netatmo Tastdimmer mit Neutralleiteranschluss, 1 Modul

Die Einsätze müssen mit den entsprechenden Abdeckungen und Befestigungsplatten ergänzt werden.

Living Now with Netatmo Tastdimmer mit Neutralleiteranschluss, 1 Modul
Living Now with Netatmo Tastdimmer mit Neutralleiteranschluss, 1 Modul K4411C
305360791
8005543668290
8005543668290


53.15 CHF
910


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Living Now
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte

Vernetzter Schalter mit Dimmeroption und N-Leiter
Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder drahtlosen Lichtschaltern. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert.
Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden.
Der Schalter ist mit allen Lasten (LED, Halogen) mit einer maximalen Leistung von 150 W kompatibel. Außerdem können, durch die vorhandenen Steuereingänge, auch herkömmliche Taster zur Bedienung verwendet werden.

Achtung:
Muss an den Neutralleiter angeschlossen werden.
Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen.
Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines ...with Netatmo Starterpakets K4500C oder 574264/84.