Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Living Now with Netatmo interrupteur filaire connecté 1 module

Living Now with Netatmo interrupteur filaire connecté avec option variation 150W 1 module

Living Now with Netatmo interrupteur filaire connecté 1 module
Living Now with Netatmo interrupteur filaire connecté 1 module K4411C
305360791
8005543668290
8005543668290


53.15 CHF
910


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module compatible avec la gamme d'interrupteurs LivingNow
Pour les appareils individuels et les combinaisons
S'installe en clipsant sur un support

Interrupteur connecté avec option de variation et conducteur neutre
La commande à distance s'effectue via une application ou des "interrupteurs sans fil". La fonction de variation est activée avec l'application HOME + CONTROL.
Peut être utilisé en remplacement d'un interrupteur classique existant.
L'interrupteur est compatible avec toutes les charges (LED, halogène) d'une puissance maximale de 150 W. De plus, les boutons-poussoirs classiques peuvent également être utilisés pour le contrôle grâce aux entrées de commande disponibles.

Attention :
Doit être connecté au conducteur neutre.
Le contrôle peut être effectué localement ou à distance via l'application.
Affichage LED configurable en tant que fonction d'éclairage.

Remarque :
Nécessite l'installation préalable d'un module de contrôle DIN, référence 412181, ou d'un kit de démarrage "with Netatmo", référence K4500C ou 574264/84.Module interrupteur va-et-vient connecté S3/1L
Clipsable dans le support de fixation.
Il est installé comme un interrupteur va-et-vient mécanique conventionnel (requiert un fil neutre) et peut donc être utilisé pour Sch3 ou Sch6. Il peut être utilisé pour toutes les charges jusqu'à un maximum de 250 W.
Le voyant LED bleu peut être activé en tant que lumière d'éclairage ou témoin de contrôle.
La commande à distance s'effectue via une application ou des interrupteurs sans fil.

Attention :
Doit être connecté au fil neutre.
La commande peut être effectuée localement ou à distance via l'application.
Voyant LED configurable en tant que fonction d'éclairage.

Remarque :
Nécessite l'installation préalabled'une passerelle DIN, référence 412181, ou d'un kit de démarrage ...with Netatmo, référence K4500C ou 574264/84.Puissance maxi des charges: 150W en 230V~, toutes charges lumineuses, LED comprises.

Équipé d'une entrée auxiliaire pour l'intégration d'un bouton-poussoir mécanique.
Technologie radio 2,4GHz et protocole Zigbee 3.0 pour une fiabilité et une sécurité optimales.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen