Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Mini-Konfigurator

Konfiguration und Visualisierung vor Ort

Mini-Konfigurator
Mini-Konfigurator SXV01
8032826209871
8032826209871


260.15 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Erlaubt die Installation für das Konfigurieren, Testen,
Steuern und Visualisieren ohne Rechner oder IP-Verbindung.
Mini-Konfigurator: fakultatives Modul mit Bildschirm für
Benutzung des Systems „in Alleinstellung“.
Ideal für die Installation mit der Aufgabe, der Veranschaulichung und der Steuerung an nur einem lokalen Punkt.
Akzeptiert den Übergang des Kammes.
Verbrauch bei 12 V DC: 0.438 W - 36.5 mA
Breite: 4 Module mit 17.5 mm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen