Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Mini configurateur

Configuration et visualisation en local

Mini configurateur
Mini configurateur SXV01
8032826209871
8032826209871


260.15 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Pour configurer, tester, commander et visualiser
l'installation sans ordinateur, ni connexion IP.
SXV01 Mini configurateur: module optionnel avec écran pour utilisation du système "en autonome".
Idéal pour les installations avec un besoin de visualisation et commande en un seul point en local.
Accepte le passage du peigne
Consommation en 12 V DC: 0.438 W - 36.5 mA
Largeur: 4 modules avec 17.5 mm