Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Miniatur Sicherungspatrone

Miniatur Sicherungspatrone 5x20mm 500mA

Miniatur Sicherungspatrone
010205
3245060102050
3245060102050


2.70 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Miniatur Sicherungspatrone 5x20mm
Nennstrom: 500mA
Abmessung: 5x20mm
Typ: F (flink)
Schaltvermögen: 1500A
Material: Keramikzylinder
Normenkonform: EN 60127-2
Hinweis: Besonders geeignet zum Schutz von empfindlichen Geräten (Dimmer, Notbeleuchtung, Transformatoren etc.)
Lieferumfang: Set à 10St.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen